text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

KIPP 캠 레버

어려운 조건에서의

클램핑

스테인리스 스틸 A4 캠 레버로 KIPP 포트폴리오를 확장

극한 조건에서도 사용할 수 있도록 스테인리스 스틸 A4 캠 레버로 KIPP은 제품군을 확장하였습니다. 새로운 고용도 작동 부품들은 염분, 습기 및 강한 부식 환경에서도 높은 내부식성과 안정적인 기능이 특징입니다. 일반적인 적용 분야는 화학 산업, 조선 산업, 해양 분야, 식품, 제약 및 의료 기술 분야입니다.


안정적인 클램핑 - 빠르고 표면 보호용

캠 레버는 공구 없이 그리고 토크 없이 클램핑할 수 있습니다. 클램핑력은 구성 부품에 압력 와셔를 직선 방향으로 누르는 편심에 의해 생성됩니다. 이를 통해 민감한 표면을 보호하고 동시에 높은 반복 정확도를 보장합니다.

장점은 자주 사용할 때 나타납니다.: 부품을 빠르게 고정하고 해제할 수 있으며 클램핑력은 개별적으로 조절할 수 있고 많은 주기 동안에 일정하게 유지됩니다.

유연한 사용 가능성과 콤팩트한 디자인

캠 레버는 콤팩트한 디자인으로 좁은 설치 환경에서도 문제없이 사용할 수 있습니다. 거친 사용조건에서도 유지 보수 및 교체가 간편합니다.

새로운 제품들은 다음과 함께 제공됩니다:

  • 암나사 및 수나사 M3 ~ M10

  • 6-32 ~ 3/8-16 인치 나사

  • 표면: 전해 연마 또는 블라스팅 처리


A4 제품들은 기존의 시리즈인 K2121, K2126, K0645 그리고 K0647을 보완합니다. 그리고 특히 소재, 내구성 및 안정성.

에 대한 높은 요구사항의 적용 분야를 위해 포트폴리오를 확장하였습니다.

 

지금 찾아보세요: 어려운 사용조건에 적합한 스테인리스 스틸 A4 캠 레버.